2.5AB-MSJ-U 6:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

2.5AB-MSJ-U 6:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Upright, Anti-Backlash, 2-1/2 ton Capacité, 6:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End

Délai d'exécution :  3 Semaines*
$2104.56 unité**
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
  • Ensemble anti-jeu pour réduire le jeu

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
T 1 828,80 mm (72,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 6:1
Diamètre de vis 25 mm / 1,00 in
Pas de vis 6 mm / 0,25 in
Diamètre du noyau de la vis 18 mm / 0,70 in
Tours de vis sans fin par pouce 24
Poids 23 kg / 49,90 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 22 241 N / 5 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0028 N·m / 0,0250 in.-lb.
Couple d’entrée max. 14,24 N·m / 126,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 1,49 kW / 2,00 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 1 000 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 12 713 N / 2 858 lbf
Couple de traînée (tare) 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Efficacité de la vis de levage 38%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 1 829 mm/min / 72 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :